ABB Logo
....
....
Enkel integrasjon av MP-bus med ABB KNX/MP-bus controller MPG/S8.1.1

Enkel integrasjon av MP-bus med KNX/MP-bus controller MPG/S8.1.1


Den nye KNX/MP-bus-kontrolleren fra ABB gjør det enkelt å integrere Belimo MP-bus-enheter i KNX-anlegg. Løsningen åpner for sømløs tilkobling av komponenter innen vann- og ventilasjonsstyring, som VAV-enheter, luftspjeld og ventiler, og gir økt fleksibilitet i prosjektering og drift.

Avhengig av enhetstype kan kontrolleren håndtere opptil 8 eller 16 Belimo-enheter. Adressering av enhetene gjøres enkelt enten via en kostnadsfri DCA-app eller med velkjente Belimo-verktøy

Avhengig av enhetstype kan kontrolleren håndtere opptil 8 eller 16 Belimo-enheter. Adressering av enhetene gjøres enkelt enten via en kostnadsfri DCA-app eller med velkjente Belimo-verktøy. Dette gir en smidig oppstartsprosess og effektiv konfigurering. 

Kontrolleren gir full oversikt og styring av sentrale datapunkter som styresignal, tvangsstyring og posisjonsdata, samtidig som den gir tilgang til detaljerte statusverdier og diagnostikk. Sensorintegrasjon støttes også, slik at relevante måledata kan hentes direkte inn i KNX-systemet. For produkter med innebygget målefunksjon kan energiforbruk leses ut, noe som bidrar til bedre energiovervåkning og optimalisering. Innebygget RTC sikrer stabil og presis temperaturkontroll. KNX Data secure gir mulighet for krypert kommunikasjon. 

Løsningen forenkler bruken av MP-bus-enheter i KNX og utvider funksjonaliteten med avansert kontroll, bedre innsikt og flere parametermuligheter. 

Funksjoner og tekniske data: 
- Integrasjon av Belimo MP-Bus-enheter i KNX-anlegg 
- Støtter tilkobling av vann- og ventilasjonsprodukter (VAV, spjeld, ventiler m.m.) 

- Opptil 8 eller 16 enheter avhengig av type (se manual for oversikt)

- Enkel adressering via gratis DCA-app eller Belimo-verktøy 
- Full tilgang til styresignal, tvangsstyring og posisjonsdata 
- Lesing av detaljerte status- og diagnostikkverdier 
- Integrasjon av sensordata fra tilkoblede enheter  
- Mulighet for avlesning av energiforbruk fra kompatible produkter

- Innebygget RTC (kommer i senere softwareoppdatering)

Nyttige linker

Søkemotor: abbprodukter.no - Elnr: 4544247 KNX/MP-bus controller MPG/S8.1.1
ABB Products KNX/MP-bus controller MPG/S8.1.1
ABB webside - Eng. - Heating, Ventilation and Air Conditioning
ABB i-bus® KNX Sustainable Innovation for a Smart Future.

Søkemotor - abbprodukter.no: Elnr: 4544247 KNX/MP-bus controller MPG/S8.1.1

ABB Products - Eng: MPG/S8.1.1

ABB webside - Eng: Heating, Ventilation and Air Conditioning

Webside - Eng: ABB i-bus® KNX Sustainable Innovation for a Smart Future.

ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn