ABB Logo
....
....
AP-holder Innsats for AP9- og AP10-koblingsbokser  AP-holderen sikrer at koblingsklemmer er sikkert festet til AP9- og AP10-koblingsboksene.

AP-holder
Praktisk innsats for AP9- og AP10-koblingsbokser

AP-holderen sikrer at koblingsklemmer er sikkert festet til AP9- og AP10-koblingsboksene. Nummerering forenkler dokumentasjonen av installasjonen. AP-holderen er godkjent for WAGO 221-fjærkontakter (4 mm²). 

Bærekraftig design
Produsert av resirkulert plast i vår net zero-fabrikk i Finland, noe som reduserer CO₂-avtrykket og fremmer sirkulær økonomi – uten å ofre pålitelighet eller ytelse.

    AP-holder Innsats for AP9- og AP10-koblingsbokser  AP-holderen sikrer at koblingsklemmer er sikkert festet til AP9- og AP10-koblingsboksene.

    Montering
    Etter at du har montert en AP9- eller AP10-koblingsboks på vegg,
    monteres AP-holderen i boksen. Press AP-holderen på plass på
    festepunktene inne i boksen og monter WAGO-klemmene ved å
    presse disse inn i AP-holderen. Ved behov monteres
    strekkavlasteren på motsatt side av AP-holderen. Legg deretter
    kablene inn i boksen, avisoler ledningene og koble dem til WAGOklemmene. Til slutt sikrer du kablene med strips til strekkavlasteren.

    Strekkavlaster AS9.10 – produsert av resirkulert materiale fra vår fabrikk i Norden
    Passer perfekt til AP9-, AP45- og AP10-koblingsbokser. Takket
    være denne innovative løsningen er skruer eller bruk av verktøy
    ikke nødvendig for å feste strekkavlasteren – den sneppes enkelt
    rett inn i koblingsboksen. Kablene er sikret med strips, noe som
    gjør installasjonen enkel og sparer installasjonstid.

    Funksjoner
    -    Klemmene kan monteres og fjernes uten bruk av verktøy. AP-holderen er tilpasset til WAGO 221-4 (4mm²) klemmer i 2-, 3- og 5-klemmers versjoner.
    -    AP-holderen og strekkavlaster AS9.10 kan kombineres i både AP9- og AP10-koblingsbokser.
    -    Holderen er merket med nummerering fra 1-20, noe som forenkler dokumentasjonen av installasjonen.
    -    Klemmene er montert i holderen slik at testpunktene er tilgjengelige. Dette gjør det mulig at å måle spenningen uten å fjerne klemmene fra holderen.
    -    Tilbehør AP9/AP10 koblingsbokser.

    AP-holder Innsats for AP9- og AP10-koblingsbokser  AP-holderen sikrer at koblingsklemmer er sikkert festet til AP9- og AP10-koblingsboksene.

    Tilbehør AP9/AP10 koblingsbokser
    Elnr.           Type         Varetekst
    1241026     AS221.4   AP-HOLDER FOR AP9/AP10
    1241000     AS9.10     STREAKKAVLASTER FOR AP9/AP10/AP45

    AP9 koblingsbokser
    Elnr.           Type        Varetekst

    1241014     AP9/G      KOBLINGSBOKS AP9 GRÅ IP65
    1241009     AP9M       KOBLINGSBOKS AP9 SORT IP65
    1241019     AP9R       KOBLINGSBOKS AP9 RØD IP65
    1241018     AP9/G      KOBLINGSBOKS AP9 GRØNN IP65
    1241010     AP9          KOBLINGSBOKS AP9 HVIT IP65

    AP10 koblinagsbokser
    Elnr.           Type         Varetekst

    1241025     AP10/G     KOBLINGSBOKS AP10 GRÅ IP65
    1241001     AP10M      KOBLINGSBOKS AP10 SORT IP65
    1241015     AP10         KOBLINGSBOKS AP10 HVIT IP65

    Link til www.abbprodukter.no -Søkemotor – Produktoversikt

    Nyttige linker

    ABB AP-holder - Innsats for AP9- og AP10-koblingsbokser
    AP-holder AS221.4 for surface-mounted junction boxes
    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    ABB AP-holder innsats for AP9- og AP10-koblingsbokser

    Webside - AP-holder for surface-mounted junction boxes (eng)

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn