ABB Logo
....
....
Full kontroll på varme og kjøling med nye KNX thermoshuntaktuatorer

Full kontroll på varme og kjøling med nye KNX thermoshuntaktuatorer

De nye thermoshuntaktuatorene fra ABB er utviklet for presis og pålitelig styring av varme- og kjøleapplikasjoner i rom. Som for eksempel radiatorer, gulvvarme eller kjøling i tak. Enhetene gir fleksibel regulering av thermoshunter (f.eks. TSA/K) og støtter spenninger fra 24 til 230 V AC. 

Aktuatorene kan styres via intern eller ekstern romtemperaturkontroller i KNX-anlegget, noe som gir stor frihet i prosjektering og systemdesign. For enkel igangkjøring og service er enhetene utstyrt med trykknapper for manuell betjening på fronten, kombinert med tydelig LED-visning av utgangsstatus. 

KNX Data Secure for trygg og sikker kommunikasjon 
Begge modellene har høy driftssikkerhet med innebygd beskyttelse mot kortslutning og overbelastning, og støtter KNX Data Secure for trygg og sikker kommunikasjon. I tillegg gir de tilgang til detaljerte status- og driftsdata, noe som gjør det enklere å overvåke og optimalisere anlegget. 

El.nr:   
4544647 THERMOSHUNTAKTUATOR VC/S6.2.2.2       
4544649 THERMOSHUNTAKTUATOR VC/S12.2.2.2 

4544647 THERMOSHUNTAKTUATOR VC/S6.2.2.2

Funksjoner og tekniske data: 
- Thermoshuntaktuatorer tilgjengelig med 6 eller 12 kanaler 
- For varme- og kjøleanlegg (radiatorer, gulvvarme, kjølebafler etc.) 
- Støtter thermoshunter (24–230 V AC) 
- Integrert eller ekstern romtemperaturkontroller via KNX 
- Utganger med beskyttelse mot kortslutning og overbelastning 
- Manuell betjening på front med LED-statusindikasjon 
- Tilgang til detaljerte status- og driftsverdier 
- Innebygget RTC 3.0 for hver kanal 
- Støtte for KNX Data Secure for sikker kommunikasjon 

Nyttige linker

Søkemotor: abbprodukter.no - Thermoshuntaktuatorer
4544647 THERMOSHUNTAKTUATOR VC/S6.2.2.2
4544649 THERMOSHUNTAKTUATOR VC/S12.2.2.2
ABB webside - Eng. - Heating, Ventilation and Air Conditioning

Søkemotor - abbprodukter.no: Thermoshuntaktuatorer

ABB Products - Thermoshuntaktuator VC/S6.2.2.2

ABB Products - Thermoshuntaktuator VC/S12.2.2.2

ABB webside - Eng: Heating, Ventilation and Air Conditioning

ABB i-bus® KNX Sustainable Innovation for a Smart Future.
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Webside - Eng: ABB i-bus® KNX Sustainable Innovation for a Smart Future.

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn