ABB Logo
....
....
Dobbel stikkontakt med 2xUSB‑C og enkel med USB-C PD 65 W

Gi mobilen, nettbrettet og andre enheter rask lading

Smart og effektivt
Lad mobilen, nettbrettet og andre enheter raskt via USB-C – samtidig som du bruker vanlige 230V-apparater fra samme stikkontakt. Alt på ett sted!

Alltid tilgjengelig
De innfelte doble stikkontaktene med to integrerte USB-C ladeporter eliminerer behovet for separate ladere. Du har alltid lader tilgjengelig når du trenger det, og de tradisjonelle strømuttakene fungerer som før.


Innfelt stikkontakt med 2 x USB-C ladeporter

De innfelte doble stikkontaktene med to USB-C ladeporter er utviklet for fast installasjon i vegg og gir et stilrent og diskré uttrykk. Den gjør lading i hverdagen og på arbeidsplassen mer praktisk og oversiktlig. Mobiltelefoner, nettbrett og andre USB-C-enheter kan lades direkte fra veggen uten separate ladere, samtidig som de tradisjonelle uttakene fortsatt er tilgjengelige for andre elektriske apparater. 

    De doble innfelte stikkontaktene med to USB-C ladeporter bygger ikke mer enn en vanlige stikkontakter

    Lav innbyggningsdybde
    De doble innfelte stikkontaktene med to USB-C ladeporter bygger ikke mer enn vanlige stikkontakter, da elektronikken til USB-C ladeportene ligger skjult under frontplaten. Dette gjør kabling enklere og det er fortsatt god plass inne i boksen.


    Velger du SAGA®, gjør du et miljøbevisst valg
    Det unike med SAGA er at produktene er laget med biosirkulært materiale, noe som betyr at du får et miljøvennlig alternativ uten å gå på kompromiss med kvalitet, styrke eller levetid. Produksjonen skjer hovedsakelig i vår karbonnøytral fabrikk i Finland, som benytter 100 % fornybar energi. Ved å velge produkter fra SAGA®-serien bidrar du aktivt til redusert plastforbruk og lavere klimafotavtrykk.

    Impressivo og SAGA® design
    Stikkontaktene er tilgjengelige i innfelt eller utenpåliggende hjørneutførelse i både Impressivo- og SAGA®-seriene, slik at de enkelt kan tilpasses ulike interiørstiler.
     

    Praktisk 2 x USB‑C hjørnestikkontakt fra ABB

    Praktisk 2 x USB‑C hjørnestikkontakt 

    Hjørnestikkontakten er utviklet for praktisk og plassbesparende montering, spesielt på kjøkken, under overskap eller i hjørner av arbeidsbenker. Den skråstilte utformingen gjør det enkelt å koble til både strøm og USB-kabler, samtidig som installasjonen fremstår ryddig og diskret.

    Denne løsningen gir de samme fordelene som den innfelte varianten, men med økt fleksibilitet for ettermontering og optimal utnyttelse av tilgjengelig plass.


    Tekniske data dobbel innfelt stikkontakt og hjørnekontakt:
    Utganger for lading: 2 x USB-C
    Spenning inn: 220–250 V AC, 50/60 Hz
    Strømforbruk: Maks. 0,5 A
    Effekt: Maks. 25 W
    Utgangsspenning:
    - 5 V DC: Maks. 3 A
    - 9 V DC: Maks. 2,8 A
    - 5 V DC + 5 V DC: Maks. 2,1 A + 2,1 A (når begge ladeporter er i bruk)
    Effektivitet: > 80 %
    Effektforbruk uten belastning: < 50 mW @ 230 V AC
    Beskyttelsesklasse: IP20
    Driftstemperatur: 0 °C til 40 °C


    Innebygde sikkerhetsfunksjoner:
    - OCP: Overstrømsbeskyttelse
    - OVP: Overspenningsbeskyttelse
    - OTP: Overtemperaturbeskyttelse
    - SCP: Kortslutningsbeskyttelse

    Dobble  stikkontakter
    Elnr.          Varetekst
    1511606    SAGA INNF STIKK DBL M/2XUSB-C
    1511660    SAGA PÅVEGG STIKK DBL HJØRNE M/2XUSB-C
    1514364    IMPRESSIVO I. DBL STIKK M/2XUSB-C, HVIT
    1514365    IMPRESSIVO I. DBL STIKK M/2XUSB-C, SO.MT
    1514366    IMPRESSIVO I. DBL STIKK M/2XUSB-C, ANT

    Hjørnestikkontakter
    Elnr.          Varetekst
    1514367    IMPRESSIVO STIKK DBL HJ M/2XUSB-C, HVIT
    1514368    IMPRESSIVO STIKK DBL HJ M/2XUSB-C, SO.MT
    1514369    IMPRESSIVO STIKK DBL HJ M/2XUSB-C, ANT.

    USB-C PD ladestasjon - Når du trenger ekstra kraft

    USB-C PD for mer kraft

    Når du trenger ekstra kraft til mer krevende enheter, er USB-C PD-laderen det riktige valget. Denne løsningen er spesielt utviklet for å levere nok effekt til også å lade bærbare datamaskiner, nettbrett og kraftige mobiltelefoner.

    Med opptil 65 W effekt og støtte for flere hurtigladeprotokoller, gir den rask og stabil lading selv for enheter med høyt energibehov. Laderen monteres i standard veggboks og er et perfekt supplement til øvrige USB-løsninger.

    Tekniske data
    Utgang for lading: 1 x USB-C
    Støttede ladeprotokoller:
    - Apple MFi: 2,4 A
    - BC 1.2 DCP: 1,5 A
    - USB PD 3.1 inkl. PPS
    - Quick Charge: 2.0, 3.0, 4.0, 5
    - Samsung AFC
    - Huawei FCP: 20 W-
    Spenning inn: 220–230 V AC, 50/60 Hz
    Strømforbruk: Maks. 1,2 A
    Effekt: Maks. 65 W
    Utgangsspenning:
    - 5 V DC: Maks. 3 A
    - 9 V DC: Maks. 3 A
    - 12 V DC: Maks. 3 A
    - 15 V DC: Maks. 3 A
    - 20 V DC: Maks. 3,25 A
    Tapseffekt: < 75 mW
    Ledningstype: 2 x 1,5–2,5 mm²
    Beskyttelsesklasse: IP20
    Driftstemperatur: 0 °C til 35 °C

    *65 W kraft og opptil 20 V lading og forsyningsspenning er obligatorisk for bærbare datamaskiner.

    Elnr.          Varetekst

    1517984    INNSATS USB-C PD 65 W LADER
    1517982    SAGA SENT.PL. USB-C PD LADER
    1517985    IMPRESSIVO SENT.PL. USB-C PD LADER, HVIT
    1517986    IMPRESSIVO SENT.PL USB-C PD LADER, SO.MT
    1517987    IMPRESSIVO SENT.PL. USB-C PD LADER, ALU

    1517988    IMPRESSIVO SENT.PL. USB-C PD LADER, ANT

    Nyttige linker

    Finn mer informasjon om alle varene i vår produktoversikt på www.abbprodukter.no

    www.abbprodukter.no - Søkemotor: Produktoversikt 2xUSB-C og 2xUSB-C PD
     

    ABB - I denne installasjonsvideoen viser vi hvor raskt og enkelt du monterer den moderne doble stikkontakten med integrerte USB C ladeporter.

    Installasjonsvideo for dobbel stikkontakt med 2 x USB-C

    ABB - I denne installasjonsvideoen viser vi hvor raskt og enkelt du monterer den moderne doble stikkontakten med integrerte USB C ladeporter.

    Installasjonsvideo for dobbel hjørnestikkontakt med 2 x USB-C

    Finn mer informasjon om alle varene i vår produktoversikt på www.abbprodukter.no

    Webside (eng.): Double Socket outlet with 2 USB-C

    ABB - 2 x USB-C Video Teaser YouTube

    Video Teaser: 2 x USB-C

    ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge

    Hovedside: Lavspenningsprodukter

    ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

    Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







    © Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn