ABB Logo
....
....
QuickSafe overspenningsvern bidrar til redusert brannfare og kan oppfylle nye skjerpede krav i NEK 400:2026

QuickSafe overspenningsvern bidrar til redusert brannfare og kan oppfylle nye skjerpede krav i NEK 400:2026

Overspenningsvern med økt sikkerhet mot brann
QuickSafe reduserer brannrisiko ved å håndtere «end-of-life» på en trygg og kontrollert måte. Dette er en kritisk fase for alle overspenningsvern, og kan i verste fall føre til brann. Den oppdaterte IEC/EN 61643-standarden setter derfor strenge krav til hvordan vern skal oppføre seg når de når slutten av levetiden. Vern som kobler ut raskt og kontrollert gir en sikrere installasjon og bidrar til å redusere risikoen betydelig.

QS-teknologien sørger for at utkobling skjer allerede ved 76 °C, noe som gir en vesentlig lavere risiko for havari og brann

De er raske og kan oppfylle nye krav

QS-teknologien sørger for at utkobling skjer allerede ved 76 °C, noe som gir en vesentlig lavere risiko for havari og brann. Vernet kobler også ut før lekkasjestrømmer til jord blir farlige. Rask utkobling er avgjørende, og QuickSafe kobler ut opptil flere minutter raskere enn tradisjonelle løsninger. Dette kan bidra til å oppfylle de nye skjerpede kravene i NEK 400:2026.


Elnr:
1672318 - OVR T2 3L 40-440 P TS QS
1672321 - OVR T2 3N 40-275 P TS QS

Du finner mer informasjon om produktene i produktoversikten nedenfor.


 

Our ABB EcoSolutions™ product portfolio helps customers and partners make more sustainable decisions.
Nyttige linker
Eng webside: OVR QuicSafe®
abbprodukter.no - Søkemotor
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Eng webside OVR QuicSafe®Eng webside OVR QuicSafe®

Produktoversikt - abbprodukter.no

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn