ABB Logo

 

OT Plus sikkerhetsbrytere - sikker frakobling når det gjelder

OT Plus sikkerhetsbrytere sørger for økt beskyttelse
Våre OT Plus sikkerhetsbrytere gir økt beskyttelse for service- og vedlikeholdspersonell, samtidig som de møter kravene til driftssikkerhet og vedlikeholdsbehov. Med oppdatert design og forbedret ytelse dekker de nye OT Plus sikkerhetsbryterne området 16–125 A. Når vedlikehold er nødvendig, sørger bryterne for sikker frakobling av anlegget og en trygg arbeidssituasjon.

OT Plus Sikkerhetsbrytere Sikkere Pålitelige Fleksible

Sikker
OT Plus sikkerhetsbrytere er utviklet for å beskytte service- og vedlikeholdspersonell mot elektriske og mekaniske farer. Bryterne hindrer utilsiktet oppstart av maskiner under arbeid, har låsbart håndtak for økt sikkerhet og en standardisert posisjonsindikasjon som gjør det enkelt å kontrollere bryterens status. Justerbar nøytralpol gir i tillegg større fleksibilitet ved installasjon.

Pålitelig
Med robust konstruksjon og forbedret ytelse fra 16 til 125 A er OT Plus sikkerhetsbrytere bygget for langvarig og pålitelig drift. Slitesterke materialer bidrar til lang levetid, mens tredjeparts CB-sertifisering og
IEC-standard dokumenterer at produktene oppfyller strenge krav til kvalitet, sikkerhet og ytelse. 

Fleksibel
OT Plus-serien er utviklet for enkel installasjon og tilpasning til ulike applikasjoner. Forbedrede hjelpekontakter gir flere tilkoblingsmuligheter og monteres raskt med et klikk. Serien tilbyr et bredt utvalg kapslinger for ulike miljøer, støtter standard kabelnipler for enkel kabling og kan enkelt konfigureres ved hjelp av nettverktøyet eConfigure.

Perfekt for alle bygg- og industriapplikasjoner
ABB’s kapslede brytere er blant de mest komplette løsningene på markedet. Enten behovet er en hovedbryter eller en sikkerhetsbryter, finnes det en løsning tilpasset applikasjonen. Kapslingene leveres i plast, stål, aluminium eller rustfritt stål og er konstruert for å tåle krevende miljøer.

 Fordeler:
- Lang levetid, opptil 10 ganger flere operasjoner enn tidligere
- Med eller uten hjelpekontakt, 1NO+1NC, for montering på begge sider
- Håndtak låsbart i OFF-posisjon
- Justerbar inn-/utkobling av den fjerde polen (nøytralpolen)
- Dørforrigling, låst i ON-posisjon
- Utvalgsverktøy for å finne riktig bryter med tilbehør
- Del av ABB EcoSolutions™-porteføljen
 
Tekniske data:
- Strømområde fra 16A til 125A
- Tilgjengelig i 3-, 4-, 6-polede versjoner
- ATEX/EX brytere i aluminium
- Plast, stål, rustfritt stål og aluminium
- EMC kompatible


 

Noen elnummer:
1428945 SIKKERHETSBRYTER OT PLUS OTP16GB3M
1428458 SIKKERHETSBRYTER OT PLUS OTP16GBA3M
1428524 SIKKERHETSBRYTER OT PLUS OTP80GB3M
1428043 SIKKERHETSBRYTER OT PLUS OTL100GT3M
1428045 SIKKERHETSBRYTER OT PLUS OTL125GA3M

OT Plus reduserer effekttapet med opptil 53 % sammenlignet med OT_F-serien. Dette gir lavere driftskostnader og et redusert klimaavtrykk.

Bærekraftig design
Den oppdaterte OT Plus sikkerhetsbryteren kombinerer høy ytelse med redusert miljøpåvirkning:
-    Opptil 27 % lavere effekttap for bedre energieffektivitet
-    Produsert med resirkulerbare materialer
-    Optimalisert produksjon med fokus på lokale innkjøp og mer miljøvennlige materialvalg
.

OT Plus er også en del av ABB
EcoSolutions™-porteføljen.

Nyttige linker
Webside: Maintenance switches Connecting you to safety

Webside (eng): Maintenance switches. Connecting you to safety

Katalog: Maintenance switches catalog (eng)

Katalog (eng): Maintenance switches

Flyer (eng): Connecting you to safety

Flyer (eng): Connecting you to safety

Katalog (eng): Main catalog Enclosed switch-disconnectors Safe and dependable performance

Katalog: Main catalog. Enclosed switch-disconnectors. Safe and dependable performance
 

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor - abbprodukter.no > Sikkerhetsbrytere med plastkapsling < 100A

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor - abbprodukter.no > Sikkerhetsbrytere med plastkapsling >= 90A

ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge

Hovedside: Lavspenningsprodukter

ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn