ABB Logo
otorstartere

SMISSLINE TP  - også ideelt for motorstartere

Et fleksibelt, tids- og kostnadsbesparende system for pluggbare enheter som gir økt personsikkerhet og oppetid. 
Smissline muliggjør tilkobling og frakobling av pluggbare lastefrie vern og andre komponenter under spenning. Dette unike og gjennomtestede systemet har vært brukt i en rekke applikasjoner over mange år. Det øker både personsikkerhet og oppetid, samtidig som det sparer tid og kostnader. Med Smissline er det ikke nødvendig med ekstra verneutstyr for å beskytte mot elektriske farer. Typiske bruksområder inkluderer datasentre, sykehus og andre installasjoner der nedetid må unngås. Link til faktaark Smissline.

Smissline systemet passer perfekt for motorstartere opp til 32/38A med MS116/M132/MO132 motorvernbrytere og AF09...AF38 kontaktorer
Ved bruk av Smissline får man samme fordel som for vern, du kan utføre endringer, utskiftninger og utvidelser i tavlen uten behov for frakobling av spenning. Systemet kan også benyttes sammen med motorvernbrytere og kontaktorer med innstikklemmer (K), ved bruk av egne adaptere.

Adapter for kun motorvernbrytere
Når du bruker MO132 får du et rent kortslutningsvern for UMC, kontaktorstartere, kompaktstartere, mykstartere og frekvensomformere. Med MS116/MS132 får du et kombinert kortslutnings- og overlastvern for kontaktorstartere og PSR mykstarter.

Kombiadapter
Kombiadapter for komplett DOL-starter eller dreieretningstarter gir pluggbar komplett DOL/REV-starter i en enhet. Husk adapter mellom motorvernbryter og kontaktor og evt. pinner mellom kombiadaptere ved REV-starter.

SMISSLINE TP leveres med følgende skinner 
Standardskinne: endematet 125A, sentermatet 200A, dobbelmating 250A
Powerskinne: endematet 250A, sentermatet 400A

Elnr:

1623742 - Adapter til kun motorvernbryter
1623738 - Kombiadapter L1,L2,L3+ N-leder til kontaktorspole
1623739 - Kombiadapter dummy uten ledninger (til REV-start etc)
1623748 - Pinner til sammenkobling 2 kombiadaptere (REV-start etc)
4364480 - Adapter til MS+AF09...16
4364481 - Adapter til MS+AF26...38

Nyttige linker
Webside (eng) Smissline TP

Webise (eng): Smissline TP

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor > Smisline

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor > Manuelle motorvernbrytere (MMS)

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor > Blokkontaktorer  AF < 100A

Webside UMC motorkontrollere

Web: UMC motorkontrollere

Webside UMC motorkontrollere

Norsk nettside - Mykstartere

ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge

Hovedside: Lavspenningsprodukter

ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn