ABB Logo
....
....

Nye KNX IQTouch-paneler i 7" og 10" for standard veggbokser

Effektiv bygningsautomasjon starter med ett sentralt kontrollpunkt. ABB IQTouch er funksjonsrike og brukervennlige touchpaneler med et kompakt, stilrent og moderne design. IQTouch samler betjening og tilbakemelding i et intuitivt touchpanel, slik at både enkle og komplekse bygningsfunksjoner blir enkle å håndtere. Panelene er designet for hoteller, næringsbygg og eksklusive boligeiendommer og gir brukerne en sømløs og god opplevelse.

De fritt programmerbare touchpanelene er utstyrt med en 7" eller 10" IPS-skjerm. Panelene har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, varmepumpekontroll samt RGB- og tunable white-styring, i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner.

Panelene har også en nærhetssensor som vekker skjermen fra dvale uten berøring, samt en lyssensor som automatisk øker skjermens lysstyrke ved betjening.

Nye KNX-touchpaneler 7" og 10" for standard veggboks

Plantegningsvisualisering
Plantegningsvisualiseringen forvandler et vanlig plantegningsbilde til et interaktivt styringsgrensesnitt, med enhetsikoner plassert i henhold til fysisk plassering. Belysning, persienner, VVS-anlegg, lyd og andre bygningsfunksjoner kan overvåkes og kontrolleres direkte fra plantegningsvisningen. 

Miljøovervåking
ABB IQTouch overvåker kontinuerlig viktige miljøforhold som temperatur, fuktighet, Co2, VOC, PM2,5 / PM10, lysstyrke, og vindhastighet. Du mottar umiddelbare varsler når luftkvaliteten synker, slik at du alltid er informert og innendørsmiljøet holdes sunt.

Sikkerhet
ABB IQTouch kombinerer avansert visualisering med høy cybersikkerhet. Med kryptert kommunikasjon, sikker tilgangsstyring og autentiserte programvareoppdateringer bidrar løsningen til å beskytte både mennesker, data og drift.
Utviklet i tråd med anerkjente cybersikkerhetsstandarder gir ABB IQTouch en trygg og pålitelig plattform for moderne bygningsautomasjon.

Noen fordeler og funksjoner:
- Tydelige og responsive 7" og 10" touchpaneler
- 7"-modellen kan monteres både vertikalt og horisontalt
- Passer i standard veggbokser
- Kan vise opptil 30 etasjeplanbilder
- Visning av opptil 24 statusmeldinger (feil, alarmer osv.)
- 120 eller 240 kontrollfunksjoner fordelt på opptil 12 sider
- Bryter-, dimmer-, slider- og persiennefunksjoner
- RGBW- og Tunable White-kontrollelementer
- Innebygde timere, logikk og temperaturstyring
- Kryptert kommunikasjon og tilgangsstyring er innebygd

Noen elnr:                        
4545327 – IQTOUCH SKJERM 7" SORT (TP/U7.1.1-825) 
4545328 – IQTOUCH SKJERM 7" HVIT (TP/U7.1.1-811) 
4545329 – IQTOUCH SKJERM 10" SORT (TP/U10.1.1-825) 
4545330 – IQTOUCH SKJERM 10" HVIT (TP/U10.1.1-811)

Nyttige linker

Søkemotor: abbprodukter.no - IQTouch
ABB Products: 4545329 - TP/U10.1.1-825 Touchpanel 10" s
ABB Products: 4545327 - TP/U7.1.1-825 Touchpanel 7" s
Video (eng): Programming Configuration

Søkemotor: abbprodukter.no - IQTouch

ABB Products: 4545329 - TP/U10.1.1-825 Touchpanel 10"

ABB Products: 4545327 - TP/U7.1.1-825 Touchpanel 7"

Video (eng): Programming Configuration

Video (eng): One Panel Endless Possibilities
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Video (eng): One Panel Endless Possibilities

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn