可靠且⾼效的電氣解決⽅案
最⾼ 24 kV 的中壓空氣絕緣開關設備,提供單母線、雙母線或雙層配置等解決⽅案。完全符合 IEC、GB/DL、CSA、GOST 標準。高度設計彈性及客製化,優化半導體廠房空間運用,並專為不斷電供電⽽設計。
為發電和配電應用在主配電和次配電中提供全方位保護。Relion REX615 提供完全模組化和可擴展的硬體和軟體,確保靈活適應不斷變化的保護和通訊需求。具有整合電弧閃光保護功能,能夠檢測母線、斷路器和電纜室中的電弧故障。
多功能且符合標準的 RTU(遠端終端單元)與控制站。憑藉模組化硬體設計與豐富的軟體功能,提供⾼度彈性的解決⽅案。未來可與 Power SCADA 系統整合,實現半導體廠的即時監控與管理。
專為半導體電⼒設備數位化管理⽽設計的 ABB SCADA 系統,目前已成功導入台電電力設施以及多家台灣半導體晶圓代工廠房,透過即時監控優化系統表現及資產管理。攤位現場還有提供 Live demo 展示!
透過 AI 預測執行數據分析錯誤診斷,實現安全、智慧且永續的電力基礎設施建設,透過精準預測,降低半導體維運成本、提升資產管理及運營效能
SSC600 是⼀站式的集中保護整體解決⽅案。智慧變電站控制與保護裝置 SSC600 將所有保護與控制功能集中於配電變電站層級的單⼀裝置中,實現最少的⼯程設計、全站可視性與最佳化流程管理。
全新升級的 SACE Emax 3 是 ABB 新世代低壓空氣斷路器,結合先進保護、智慧電力管理及可擴充連接能力,提供更高的安全性、系統韌性與營運效率,並以全面感測、主動式資產管理及內建資安防護,打造面向未來的電力基礎設施。
全新 TruONE 是全球首款全方位自動轉換開關,將開關與控制器整合於單一裝置中。其性能測試超越標準要求,TruONE 隨時準備確保關鍵電力的穩定供應。
配備標準 Smissline 系統,實現真正的插拔式功能,可在不中斷供電的情況下進⾏熱插拔操作。⼤幅簡化關鍵電⼒設備的⽇常維護與升級,顯著降低停機時間以及⼈⼒與時間成本。
新⼀代⼯業⽤微型斷路器(MCB)。S300P 具備 25 kA ⾼等級過電流與短路保護,端⼦設計可⽀援更⼤截⾯的電纜(最⾼ 35 mm²)。運作更節能,並具備更⾼的脈衝耐受電壓與更低的內部電阻,可降低電⼒損耗並提升安全性。
最強⼤的 UL 認證⾼性能斷路器。專為嚴苛環境⽽設計,在不犧牲空間的前提下提供可靠保護與卓越性能。適⽤於關鍵電⼒基礎設施、資料中⼼與再⽣能源應⽤,在最重視運轉時間與效率的場合確保運作穩定⼀致。
分接單元與封閉式母線槽採機械與電氣連鎖設計。內建保護裝置(單極、三極或四極微型斷路器)、供分路監測的電流感測器,以及供連接伺服器機櫃的插頭與插座配置。
M4M 可滿足能源分配系統中的所有電力監測需求,從高精度的電氣參數能源效率監測到透過高級 KPI 進行全面的電能品質分析。憑藉其強大的連接能力,M4M 可以整合到 ABB 可擴展的能源管理解決方案中,從而對整個電力系統進行監控、優化和控制。
瞬間壓降(升)為現代工廠最常見的電力品質問題。PCS100 AVC-40提供深層壓降瞬間調節校正,確保負載端輸入電壓穩定供給,避免負載端設備關鍵零組件故障斷線,以及在製品報廢之巨額損失
採用成熟的模組化架構,符合國際標準,提供卓越的供電可靠性、安全防護及系統彈性,協助半導體廠建構穩定,為半導體產業打造高可靠、高效率的電力基礎。
—
ABB 深耕台灣多年,致⼒於為半導體與製造產業提供最可靠、最⾼效的電氣解決⽅案, 最佳化能源使⽤並避免代價⾼昂的停機。
本次展覽將展⽰ ABB 完整的電氣化與數位化解決⽅案。 期待與您相會交流!