ABB:n webinaari: Välireleet ja optoerottimet

Aika

December 13, 2023 9:00:00

Aikaa webinaariin

 

Webinaarin kuvaus

ABB tarjoaa laajan ja kattavan valikoiman teholähteitä, aikareleitä, mittaus- ja valvontareleitä sekä liitäntäreleitä, jolloin voit hankkia nämä ohjauspiirien tärkeät komponentit yhdeltä maailmanlaajuiselta toimittajalta. Prosessilaitteiden luotettavuutta parannetaan ohjauslaitteilla, jotka tarjoavat älykkäitä signaaleja ja säätöjä. Esiteltyjä ratkaisuja käytetään laajalti teollisuuden sovelluksissa, laitevalmistuksen sarjatuotannossa ja kiinteistöjen keskuksissa.

13.12. klo 9-9.30 järjestettävässä webinaarisarjan neljännessä osassa tutustumme ABBn välireleiden ja optoerottimien tarjontaan

Välireleet ja optoerottimet ovat yleisesti sovellettavissa ja niitä käytetään laajalti monenlaisissa sovelluksissa, joissa tarvitaan galvaanista erotusta, signaalin erotusta, signaalin jännitteen kytkentää ja signaalin vahvistusta. ABB:n tuotevalikoimaan kuuluvat sähkömekaaniset releet ja optoerottimet. Sähkömekaaniset releet toimivat sähkömagneettisella kentällä, kun taas optoerottimet käyttävät valoa. Optoerottimia käytetään pääasiassa sovelluksissa, joissa tarvitaan korkeaa kytkentätaajuutta. Lisäksi optoerottimet eivät sisällä liikkuvia osia, joten ne ovat immuuneja tärinälle ja niillä on pitkä sähköinen käyttöikä.

Katso Veikon kutsuvideo ABB:n laajasta teholähteiden ja releiden tarjonnasta ja ilmoittaudu mukaan täyttämällä yhteystietosi!

Webinaarin puhuja


Veikko Voutilainen
Tuotemarkkinointipäällikkö
Moottorinkäynnistys ja suojaus, koneturva

Ilmoittaudu webinaariin