—

Préparation à la recharge simplifiée

OÙ ACHETER
—

L’avenir est électrique. Êtes-vous prêt?

Avec l’essor des véhicules électriques (VÉs), la demande sur le réseau électrique et le besoin de solutions pratiques de recharge à domicile augmente. 

Choisir la bonne technologie pour la préparation aux VÉs est plus importante que jamais, surtout lorsque des contraintes de capacité ou de budget empêchent des améliorations majeures du réseau électrique de vos clients. 

Les appareils de SGÉVÉ de la série EM de
Microlectricᴹᴰ sont la solution parfaite en gérant la capacité électrique et en optimisant la distribution de l’énergie pour une recharge des VÉs sûre et efficace. 
—

Qu’est-ce qu’un SGÉVÉ?

Un Système de Gestion de l’Énergie des Véhicules Électriques (SGÉVÉ) est conçu pour optimiser la distribution de l'énergie lors de la recharge des véhicules électriques (VÉs). 

En surveillant la capacité électrique de l’habitation en temps réel, un SGÉVÉ assure que la recharge ne s’effectue que lorsque la capacité est suffisante.  

Cela permet d’éviter la surcharge du système, offrant ainsi aux propriétaires de VÉs la possibilité de recharger leurs véhicules en toute sécurité et efficacité, sans dépasser la capacité de leur installation. 

Il permet de rendre une résidence prête pour la recharge VÉ, tout en évitant des mises à niveau coûteuses de l'infrastructure électrique lorsque l’énergie disponible est limitée. 

Pourquoi est-ce important?

  • Il permet une recharge sûre et efficace sans dépasser la capacité électrique du bâtiment. 
     
  • C’est l’outil le plus efficace pour gérer la demande croissante en énergie tout en minimisant le besoin de coûteuses améliorations des infrastructures électriques. 
—

Transition vers une énergie durable avec la série EM de solutions SGÉVÉ

La série EM de SGÉVÉ de Microlectric facilite la transition vers la recharge à domicile d’une multitude de façons. 
  • Elle offre une sélection complète de produits tant pour les habitations unifamiliales, que multi-résidentielles.  
     
  • Elle est composée de technologie innovante et brevetée, sous licence de BlackBox Innovations® (Brevet américain n° 11,870,259 B2 Brevet canadien n° 3,145,330 A1). 
     
  • Elle offre des solutions abordables et sans tracas pour répondre à vos besoins de recharge des VÉs.
     
  • Elle est fièrement fabriquée au Canada, garantissant une qualité et une performance exceptionnelles. 
—

Top 3 des avantages pour les électriciens

La série EM offre de nombreux avantages pour les électriciens et les propriétaires. Voici les trois principales raisons pour lesquelles la série EM est le choix idéal pour vos besoins.
Facile à installer
  • Aucune mise à niveau complexe de l’infrastructure électrique de vos clients nécessaire, vous permettant de compléter plus de contrats en moins de temps  
     
  • Compatible avec des entrées de service allant de 100 A à 200 A, simplifiant votre évaluation de compatibilité 
     
  • Facile à installer dans les espaces restreints pour un maximum de commodité 
Adaptable
  • Prêt à connecter tous les chargeurs VÉs résidentiels de 20 A à 80 A, pour vous laisser libre choix du chargeur 
     
  • Rechargez jusqu'à 2 VÉs avec le modèle DUO, offrant un maximum de performance à vos clients
     
  • Évolutif pour accueillir jusqu’à 6 chargeurs de VÉs simultanément avec le modèle HUB, pour répondre aux besoins grandissant des propriétés multi-résidentielles 
Abordable
  • Offre une alternative aux coûteuses mises à niveau de l’infrastructure électrique, vous facilitant la vente 
     
  • Éligible aux programmes d’incitatifs pour véhicules zéro émission (VZE), ce qui en fait un choix intéressant pour vos clients 
En savoir plus sur les avantages complets de la série EM ici

Voir brochure

Voir les informations techniques
—

Où acheter vos appareils SGÉVÉ

 

Nos solutions sont conçues pour faciliter l’installation et garantir une performance fiable.  

Avec une configuration simple et un fonctionnement de confiance, vous apprécierez la commodité d'installer les appareils SGÉVÉ de la série EM et vos clients auront l'esprit tranquille en sachant que leur système de recharge de VÉ fonctionne parfaitement. 
—

À la recherche d’une solution complète?

Chez Microlectric, nous offrons également une large gamme de socles de compteur et d'accessoires, de haute qualité et fiables pour soutenir la demande croissante de préparation aux VÉs.  

Tous nos appareils sont conçus et
fabriqués au Canada, garantissant une performance sur laquelle vous pouvez compter. 

Faites confiance à Microlectric pour des solutions innovantes, fabriquées au Canada

English Version
Des questions? Contactez-nous



Politique de confidentialité de ABB  
© Droit d'auteur 2025 ABB | Informations sur le fournisseur | Politique relative aux cookies et à la confidentialité