ABB Logo
....
....
Moderne ABB SAGA™ kombinasjonstermostat med bluetooth Enkel temperaturstyring med TB16-23-termostat
Moderne ABB SAGA™ kombinasjonstermostat med bluetooth

Enkel temperaturstyring med TB16-23-termostat
ABB TB16-23 kombinasjonstermostat brukes som en vanlig termostat med justeringshjul. Den kan også kobles til ABBEcoHeat-mobilapp via bluetooth tilkobling, der kan du stille inn driftsmodus, eller lage ditt eget energispareprogram. ABB TB16-23 kombinasjonstermostat muliggjør en enkel måte å kontrollere romtemperaturen i hjemmet etter dine egne behov.

Egenskaper
- Termostaten fungerer som en gulv-, rom-, kombinasjons- eller effektregulator.
- Den sørger for at temperaturen er slik du ønsker i rommet.
- Termostaten kan brukes til å styre elektrisk og vannsirkulasjonsbasert gulvvarme (NC-reléfunksjonen kan også velges ved hjelp av mobilappen).
- Termostaten har en  egen inngang for ekstern styring som kan brukes til å stille inn spare-temperaturer, ved for eksempel lengre fravær.
- Termostaten oppfyller kravene i EcoDesign EU 2015/1188-direktivet.

Enkel å installere
Skruterminaler i høy kvalitet og lav innbygningsdybde gjør termostaten enkel å installere.

Enkel installasjon
Lag din egen ukeplan
Still inn temperaturer i henhold til tid på dagen
Kontroller temperatur rom for rom
                     Enkel installasjon                                          Lag din egen ukeplan                        Still inn temp. i henhold til tid på dagen             Kontroller ønsket temp. i hvert rom
Tekniske data:
- Bluetooth: Versjon 5
- Driftsspenning: 230V - 50Hz
- Maksimal belastning: 16A (resistiv)
- Driftstemperatur: +5°C/+35°C
- Driftsspenning: 230V - 50Hz
- IP klasse: IP21
- Sensorer: Innvendig romføler, ekstern NTC gulvføler
ABB Bluethoot kombinasjonstermostat med SAGA og IMPRESSIVO rammer
Velg det designet som passer til dine rom og interiør
Termostaten TB16-23 er også tilgjengelig i IMPRESSIVO- og Jussi-serien. Velg det designet som passer til ditt hjem. IMPRESSIVO rammene finnes i forskjellige utførelser og farger.
Ukeplanen tilbyr smarte instillinger av romtemperatur
ABB EcoHeatApp Google Play App Store logoer
ABBEcoHeat mobilapp via Bluetooth-tilkobling
Nyt moderne, enkel og energieffektiv termostat med bluetooth-tilkobling. Bruk ABBEcoHeat-mobilappen for enkelt å endre termostatens driftmodus til å fungere som en romtermostat, gulvtermostat, romtermostat med begrensende gulvtemperatur eller som en effektregulator. I tillegg finnes flere funksjoner, for eksempel kan du sette opp en ukeplan for energisparing. Appen er gratis og tilgjengelig for iOS- og Android-telefoner i appbutikk.
ABBEcoHeat APP 2 Skjermbilder

Ukedager og perioder
Ukeplanfunksjonen lar deg stille inn forskjellig romtemperatur for ulike ukedager og perioder. Du trenger ikke stille inn temperaturen manuelt hver dag, da ukeplanen setter temperaturen for deg. Det gir ikke bare komfort, det hjelper også å redusere strømregningen og energiforbruket 
i det lange løp.

Helg og ukedager
Ukeplanen lar deg stille inn forskjellige temperaturer for helg og ukedager, eller på dagen og natten. Som et resultat, har du full kontroll over romtemperaturen i hjemmet. Det gir optimal komfort og energieffektivitet.

Eksempel:
På jobb fra 07.00 til 16.00: Økomodus, +19 °C
Hjemme fra 16.00 til 07.00: Komfortmodus, +21 °C

Produktoversikt:
Elnr.:         Typebet.:           Beskrivelse:    
5469040   TB16-23-916     SAGA BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme
5469041   TB16-23-84       IMPRESSIVO BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme, hvit
5469042   TB16-23-885     IMPRESSIVO BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme, sort matt
5469043   TB16-23-214     Jussi BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme

De miljøbevisste velger SAGA™
Dette er vår nyeste og mer bærekraftige serie. Installasjonsproduktene i Saga-serien produseres i biosirkulære materialer og med mer klimavennlig produksjon. 
Les mer om serien her.

Nyttige linker
BT Kombinasjonstermostat webside
Søkemotor abbprodukter.no kombinasjonstermostat
ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge
ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg
TB16-23 combination thermostat
abbprodukter.no > Søkemotor > Kombinasjonstermostater

Hovedside: Lavspenningsprodukter

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn