 
      Enkel temperaturstyring med TB16-23-termostat
 ABB TB16-23 kombinasjonstermostat brukes som en vanlig termostat med justeringshjul. Den kan også kobles til ABBEcoHeat-mobilapp via bluetooth tilkobling, der kan du stille inn driftsmodus, eller lage ditt eget energispareprogram. ABB TB16-23 kombinasjonstermostat muliggjør en enkel måte å kontrollere romtemperaturen i hjemmet etter dine egne behov.
Egenskaper
 - Termostaten fungerer som en gulv-, rom-, kombinasjons- eller effektregulator.
 - Den sørger for at temperaturen er slik du ønsker i rommet.
 - Termostaten kan brukes til å styre elektrisk og vannsirkulasjonsbasert gulvvarme (NC-reléfunksjonen kan også velges ved hjelp av mobilappen).
 - Termostaten har en  egen inngang for ekstern styring som kan brukes til å stille inn spare-temperaturer, ved for eksempel lengre fravær.
 - Termostaten oppfyller kravene i EcoDesign EU 2015/1188-direktivet.
Enkel å installere
 Skruterminaler i høy kvalitet og lav innbygningsdybde gjør termostaten enkel å installere.
 
       
       
       
       
       
       
      Ukedager og perioder
 Ukeplanfunksjonen lar deg stille inn forskjellig romtemperatur for ulike ukedager og perioder. Du trenger ikke stille inn temperaturen manuelt hver dag, da ukeplanen setter temperaturen for deg. Det gir ikke bare komfort, det hjelper også å redusere strømregningen og energiforbruket 
 i det lange løp.
Helg og ukedager
 Ukeplanen lar deg stille inn forskjellige temperaturer for helg og ukedager, eller på dagen og natten. Som et resultat, har du full kontroll over romtemperaturen i hjemmet. Det gir optimal komfort og energieffektivitet.
Eksempel:
 På jobb fra 07.00 til 16.00: Økomodus, +19 °C
 Hjemme fra 16.00 til 07.00: Komfortmodus, +21 °C
Produktoversikt:
 Elnr.:         Typebet.:           Beskrivelse:    
 5469040   TB16-23-916     SAGA BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme
 5469041   TB16-23-84       IMPRESSIVO BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme, hvit
 5469042   TB16-23-885     IMPRESSIVO BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme, sort matt
 5469043   TB16-23-214     Jussi BT termostat 16A, rom/gulv med gulvføler u/ramme
De miljøbevisste velger SAGA™
 Dette er vår nyeste og mer bærekraftige serie. Installasjonsproduktene i Saga-serien produseres i biosirkulære materialer og med mer klimavennlig produksjon. Les mer om serien her.