ABB Logo

Mykstartere fra ABB - PSR - den enkle og kompakte mykstarterserien

Mykstartere fra ABB -Sikker motordrift, bedre kontroll og økt produktivitet -  PSR – den enkle og kompakte mykstarterserien

Sikker motordrift, bedre kontroll og økt produktivitet
Mykstartere fra ABB gir en skånsom og kontrollert start og stopp av motorer ved å redusere startstrøm og startmoment. Dette beskytter motoren og tilkoblet utstyr mot elektriske og mekaniske påkjenninger, reduserer spenningsfall på nettet og gir mer stabil drift.

Med kompakt design, innebygde funksjoner og bypass i hele sortimentet er ABBs mykstartere både energieffektive og plassbesparende. Mindre varmetap, enklere installasjon og bedre prosesskontroll bidrar til færre driftsstanser, lengre levetid på utstyret og økt oppetid i anlegget.

Digitale verktøy for enklere valg og idriftsettelse
For å forenkle prosjektering og sikre riktig løsning tilbyr ABB flere gratis og nyttige verktøy. Softstarter Selector (webside), SOC koordinasjonsverktøy (webside), Softstarter Care (nedlastbart servicevektøy) og PSTX simulator (nedlastbart) gir god støtte i både planlegging, installasjon og drift, og bidrar til tryggere valg og raskere idriftsettelse.

ABB mykstartere – 3 serier for ulike behov
Vi tilbyr tre serier med mykstartere fra ABB: PSR – den enkle og kompakte, PSE – den smarte og effektive, og PSTX – den mest avanserte mykstarterserien med mange avanserte funksjoner.
Dette er den første av tre produktnytt‑artikler, og her setter vi fokus på PSR‑serien, ABBs enkleste og mest kompakte mykstarterløsning. Følg med om du vil lære mer.

PSR – den enkle og kompakte mykstarterserien
PSR er ABBs enkle og kompakte mykstarterserie, utviklet for grunnleggende mykstartbehov der pålitelighet og plassbesparelse er avgjørende. PSR mykstartere er robuste startløsninger som benytter de mest grunnleggende funksjonene, mykstart og mykstopp, og gir skånsom start og stopp av motorer.

Serien fungerer svært godt i applikasjoner med mange starter per time og er perfekt for installasjoner der det er begrenset plass i styreskapet. Det kompakte designet gjør PSR enkel å installere, samtidig som den gir stabil og forutsigbar drift.

Som du ser på bildene nedenfor kan PSR enten brukes sammen med kun motorvernbryter (MMS), eller i kombinasjon med MMS og linjekontaktor. Den sistnevnte løsningen benyttes der det er behov for nødstopp, eller når du ønsker at alle tre fasene skal frakobles motoren under stand-by. PSR har et effektivt og plassbesparende design der to av fasene har tyristorregulering, mens den siste fasen går direkte til motorviklingen.

PSR – den enkle og kompakte mykstarterserien PSR er ABBs enkle og kompakte mykstarterserie, utviklet for grunnleggende mykstartbehov der pålitelighet og plassbesparelse er avgjørende.

Funksjoner og bruksområder
PSR mykstartere dekker et bredt motorspenningsområde fra 208 til 600 V og leveres i strømutgaver fra 3 til 105 A. Serien finnes med to styrespenningsalternativer, 100–240 V AC eller 24 V AC/DC, og kan enkelt kombineres med motorvernbryter for motorbeskyttelse (kortslutning og overlast), samt linjekontaktor for nødstopp.Typiske applikasjoner er pumper, vifter og kompressorer innen bygg, mindre maskiner, industri og tekniske installasjoner. 

PSRC - Plugg- and play-utgaven for scroll-kompressorer
PSRC er en variant av PSR som er beregnet for scroll-kompressorer. De er ferdig konfigurert, det vil si at det ikke er behov for å gjøre instillinger. De leveres med styrespenning 100 til 240 V AC i strømmstørrelsene 3 A til 105 A.


Med PSR får du en enkel, kompakt og driftssikker mykstarter som dekker de viktigste behovene – et smart valg når funksjonalitet, plass og pålitelighet står i fokus.

Nyttige linker
ABB Mykstartere webside - Starterløsninger teller

Webside - Starterløsninger teller

Webside: Softstarter Selector - Forbedret hjelpeverktøy for valg av mykstarter

Webside - Softstarter Selector 

Softstarter Selector - Forbedret hjelpeverktøy for valg av mykstarter

Veiledning - Softstarter Selector 

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor - abbprodukter.no > Mykstartere

ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge

Hovedside: Lavspenningsprodukter

ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn