ABB Logo

Mykstartere fra ABB – PSTX - Vår mest avanserte mykstarterserie som kan «alt»

Mykstartere fra ABB – PSTX - Vår mest avanserte mykstarterserie som kan «alt»

Sikker motordrift, bedre kontroll og økt produktivitet
Mykstartere fra ABB gir en skånsom og kontrollert start og stopp av motorer ved å redusere startstrøm og startmoment. Dette beskytter motoren og tilkoblet utstyr mot elektriske og mekaniske påkjenninger, reduserer spenningsfall på nettet og gir mer stabil drift. Under drift er motoren fortsatt fullt beskyttet mot overbelastning og fase-bortfall (alle serier) samt underlast/tørrkjøring og låst rotor (PSE/PSTX). Med PSTX har man i tillegg følgende muligheter for beskyttelse: overtemperatur (PTC/PT100), jordfeil og under/overspenning.

Med kompakt design, innebygde funksjoner og bypass i hele sortimentet er ABBs mykstartere både energieffektive og plassbesparende. Mindre varmetap, enklere installasjon og bedre prosesskontroll bidrar til færre driftsstanser, lengre levetid på utstyret og økt oppetid i anlegget.

Digitale verktøy for enklere valg og idriftsettelse
For å forenkle prosjektering og sikre riktig løsning tilbyr ABB flere gratis og nyttige verktøy. Softstarter Selector (webside), SOC koordinasjonsverktøy (webside), Softstarter Care (nedlastbart serviceverktøy) og PSTX simulator (nedlastbart simulatorprogram) gir god støtte i både planlegging, installasjon og drift, og bidrar til tryggere valg og raskere idriftsettelse.

ABB mykstartere – 3 serier for ulike behov 
PSR – den enkle og kompakte – bruk motorvernbryter for overlast og kortslutningsbeskyttelse.
PSE – den kompakte, smarte og effektive – har innebygd avansert motorbeskyttelse (EOL) analog utgang og modbus RTU.
PSTX – den mest avanserte mykstarterserien som i tillegg til avansert EOL har mange andre avanserte funksjoner.
For PSE og PSTX: bruk motorvernbryter type MO eller effektbryter type MA/I for kortslutningsbeskyttelse, evt. OS-bryter med Bussmannsikringer for type 2 koordinasjon.

Dette er den tredje av tre produktnytt-artikler, og her setter vi fokus på PSTX-serien, ABBs mest avanserte mykstarterløsning. 

Nedenfor finner du linker til våre to første artikler om PSR-, og PSE-seriene.

PSTX - Vår mest avanserte mykstarterserie som kan «alt»

Funksjoner og bruksområder
PSTX er vår mest avanserte mykstarterserie og benyttes blant annet innen bygg, industri, marine, offshore og infrastruktur. Typiske applikasjoner er pumper, kompressorer, vifter, transportører og steinknusere.

Serien har avanserte funksjoner som mykstart, mykstopp, pumpestopp, pumperensing og mye mer. PSTX dekker et bredt motorspenningsområde på 208 til 600/690 V og leveres i størrelser fra 30 (9) A til 1250 (2160) A. Styrespenningen er 100-250 V AC, og serien leveres med avtakbart HMI.
I tillegg har PSTX innebygd avansert motorbeskyttelse, strøm- og effektmåling, inngang for PTC/PT100 og jordfeilovervåking ned til 80 mA. Analog utgang, innebygd Modbus RTU og mulighet for tilkobling av de vanligste feltbuss- og Ethernet-protokollene gjør serien svært fleksibel.

PSTX kombineres ofte med MO-motorvernbryter, effektbryter med MA eller I-vern (type 1) eller UR-sikringer (type 2) for kortslutningsbeskyttelse, samt linjekontaktor for nødstopp og sikker frakobling.

PSTX er ABBs mest avanserte mykstarterserie for bygg, industri, marine, offshore og infrastruktur. Den passer blant annet til pumper, kompressorer, vifter, transportører og steinknusere, og har funksjoner som mykstart, mykstopp og pumperensing.
PSTX er ABBs mest avanserte mykstarterserie for bygg, industri, marine, offshore og infrastruktur. Den passer blant annet til pumper, kompressorer, vifter, transportører og steinknusere, og har funksjoner som mykstart, mykstopp og pumperensing.
Bildetekst til bildet ovenfor til høyre: PSTX mykstarterløsninger med hhv. XT2 og XT7 effektbryter om kortslutningsvern.
 

Eksempel koordinasjoner:
(Dette er komponentene vi har vist i eksemplet ovenfor, som inngår i den testede koordinasjonen i SOC.)

ABB PXTX koordinasjon XT7S AF1650 PSTX 1050A

Funksjoner og tekniske data:
- Mykstart, mykstopp, pumpestopp, pumperensing og en rekke andre avanserte funksjoner 
- Motorspenningsområde 208 til 600/690 V 
- Strømområde 30 (9) til 1250 A (2160 A med inside-deltakobling)
- Styrespenning 100 til 250 V AC 
- Avtakbart HMI (betjeningspanel) – for plassering i dør-/tavlefront
- Innebygd avansert motorbeskyttelse samt strøm-, spenning- og effektmåling 
- Inngang for PTC/PT100-sensor
- Jordfeilovervåking ned til 80 mA med ekstern sumstrømtrafo
- Analog utgang for strømtrekk, effekt, cos-fi, temperatur etc.
- Innebygd Modbus RTU 
- Mulighet for tilkobling til de vanligste feltbuss- og Ethernet-protokollene
- Motorheating for å forhindre kondensering og for klargjøring før oppstart i kalde omgivelser.
- Emergency-mode for full tilgjengelighet i nødssituasjoner (for eksempel evakuering ved brann i tunneler).
- Lakkerte kretskort for krevende miljøer.
- Marinegodkjent.


Noen Elnr:

4189725 PSTX30-600-70 30A
4189730 PSTX85-600-70 85A
4189740 PSTX720-600-70 720A

 

Les også om:

PSR - Den enkle og kompakte mykstarterserien
PSE – Den smarte, kompakte og effektive mykstarterserien

 

Nyttige linker
ABB Mykstartere norsk nettside

Norsk nettside - Mykstartere

Webside: Softstarter Selector - Forbedret hjelpeverktøy for valg av mykstarter

Webside - Softstarter Selector 

Softstarter Selector - Forbedret hjelpeverktøy for valg av mykstarter

Veiledning - Softstarter Selector 

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor - abbprodukter.no > Mykstartere

ABB Mykstartere katalog - Energieffektive motorapplikasjoner og skalerbar automasjon

Norsk katalog

SOC - Selected Optimized Coordination - ABB Verktøy

SOC - Selected Optimized Coordination - Utvalgsverktøy

ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge

Hovedside: Lavspenningsprodukter

ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn