ABB Logo

Mykstartere fra ABB - PSE  - Den smarte og effektive

Mykstartere fra ABB - PSE  - Den smarte og effektive

Sikker motordrift, bedre kontroll og økt produktivitet
Mykstartere fra ABB gir en skånsom og kontrollert start og stopp av motorer ved å redusere startstrøm og startmoment. Dette beskytter motoren og tilkoblet utstyr mot elektriske og mekaniske påkjenninger, reduserer spenningsfall på nettet og gir mer stabil drift.

Med kompakt design, innebygde funksjoner og bypass i hele sortimentet er ABBs mykstartere både energieffektive og plassbesparende. Mindre varmetap, enklere installasjon og bedre prosesskontroll bidrar til færre driftsstanser, lengre levetid på utstyret og økt oppetid i anlegget.

Digitale verktøy for enklere valg og idriftsettelse
For å forenkle prosjektering og sikre riktig løsning tilbyr ABB flere gratis og nyttige verktøy. Softstarter Selector (webside), SOC koordinasjonsverktøy (webside), Softstarter Care (nedlastbart servicevektøy) og PSTX simulator (nedlastbart) gir god støtte i både planlegging, installasjon og drift, og bidrar til tryggere valg og raskere idriftsettelse.

ABB mykstartere – 3 serier for ulike behov
Vi tilbyr tre serier med mykstartere fra ABB: PSR – den enkle og kompakte, PSE – den smarte og effektive, og PSTX – den mest avanserte mykstarterserien med mange avanserte funksjoner.
Dette er den andre av tre produktnytt artikler, og her setter vi fokus på PSE serien, ABBs  smarte og effektive mykstarterløsning. Følg med om du vil lære mer.

PSE – den smarte, kompakte og effektive mykstarterserien

Økt kontroll og funksjonalitet
PSE er ABBs smarte og effektive mykstarterserie, utviklet for applikasjoner med høyere krav til funksjonalitet, energieffektivitet og motorbeskyttelse. Med funksjoner som mykstart, mykstopp og dedikert pumpestopp gir PSE optimal kontroll og skånsom drift av motorer – spesielt i krevende applikasjoner.

Fleksibel og robust løsning
Serien dekker et bredt motorspenningsområde fra 208 til 600 V og leveres i strømutgaver fra 18 til 370 A. Med styrespenning 100–250 V AC og innebygd avansert motorbeskyttelse, inkludert strømmåling, og innstillbar trippklasse 10-20-30 (relevant for tungstartede applikasjoner), får du en stabil og driftssikker løsning som beskytter både motor og installasjon.

Enkel integrasjon i moderne anlegg
PSE er svært kompakt takket være 2-fasestyrt design. De er godt egnet for integrasjon i moderne systemer, med innebygd Modbus RTU-kommunikasjon, analog utgang og mulighet for utvidelse med Profibus og Modbus TCP. Den kan enkelt kombineres med motorvernbryter, effektbryter eller sikringer for kortslutningsbeskyttelse, samt linjekontaktor der det er behov for nødstopp eller full frakobling av motoren.

Allsidige bruksområder
Typiske applikasjoner inkluderer pumper, kompressorer, vifter, transportbånd og mer krevende utstyr som steinknusere. Serien benyttes bredt innen bygg, industri, marine, offshore og infrastruktur.

Med PSE får du en fleksibel og intelligent mykstarter som gir økt kontroll, bedre beskyttelse og effektiv drift – et naturlig valg når behovet går utover det grunnleggende.

ABB Mykstartere PSE Produktkombinasjone
Mykstartere fra ABB - PSE  - Den smarte og effektive

Bildetekst til bildet ovenfor til høyre: PSE mykstarterløsninger med hhv. MO motorvernbryter, XT effektbryter eller OS sikringslastskillebryter med UR-sikringer som kortslutningsvern.

Funksjoner og tekniske data:
- Mykstart, mykstopp og pumpestopp.
- Innebygd by-pas for energieffektiv drift og større startkapasitet.
- Bredt motorspenningsområde 208…600V som leveres i 18 (fra 5,4A)…370A utgaver.
- Styrespenning: 100-250V AC.
- Innebygd avansert motorbeskyttelse, strømmåling etc.
- Kombineres gjerne med MO-motorvernbryter, effektbryter eller UR-sikringer
for kortslutningsbeskyttelse og linjekontaktor for nødstopp.
- Analog utgang (strømtrekk 4-20mA), innebygd Modbus RTU, opsjon på Profibus og Modbus TCP.
- Applikasjoner: pumper, kompressorer, vifter, steinknusere mm.
- Segmenter: bygg, industri, marine, offshore, infrastruktur, knuseverk mm.
- Lakkerte kretskort som standard, gir bedre levetid/oppetid i krevende miljøer.
- Opsjon på eksternt styrepanel/HMI som kan plasseres i dør-/tavlefront).
- Testede kortslutningskoordinasjoner type 1 og type 2 for IE3 og IE4 motorer med mange kortslutningsnivåer og spenninger.


Noen elnr:

4189700  PSE18-600-70 18A
4189705  PSE60-600-70 60A
4189708  PSE105-600-70 105A


Les også om PSR - Den enkle og kompakte mykstarterserien

Nyttige linker
ABB Mykstartere norsk nettside

Norsk nettside - Mykstartere

Webside: Softstarter Selector - Forbedret hjelpeverktøy for valg av mykstarter

Webside - Softstarter Selector 

Softstarter Selector - Forbedret hjelpeverktøy for valg av mykstarter

Veiledning - Softstarter Selector 

Søkemotor - abbprodukter.no

Søkemotor - abbprodukter.no > Mykstartere

ABB Mykstartere katalog - Energieffektive motorapplikasjoner og skalerbar automasjon

Norsk katalog

SOC - Selected Optimized Coordination - ABB Verktøy

SOC - Selected Optimized Coordination - Utvalgsverktøy

ABB Electrifying the world - Lavspenningsprodukter hovedside Norge

Hovedside: Lavspenningsprodukter

ABB - Kontakt oss og vi tar kontakt med deg

Har du spørsmål? Fyll ut svarskjemaet







© Copyright 2021 ABB / ABB Electrification Norway AS / Personvern og informasjonskapsler  / Følg oss på Facebook / Følg oss på LinkedIn